SANDVIK Arbor auf Coroturn SL Verstellbarer Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8251035SL32
8251275SL32
825395SL32
825475SL32
825555SL32
825795SL32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Halterung: L-Maß Zolltarifgewicht
(kg)
Halterung: F-Maß Bohrbereich Dc min - max Ausführung

6,981.77 €

1 5 Arbeitstage 778200LF = 200.0036.31WF = 371.00ø 778.00 - 1035.00 mmMontage mit Brücke. Erweiterung der Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf für axiales Einstechen und Gegengewicht

7,127.92 €

1 5 Arbeitstage 1018200LF = 200.0043.74WF = 491.00ø 1018.00 - 1275.00 mmMontage mit Brücke. Erweiterung der Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf für axiales Einstechen und Gegengewicht

4,545.38 €

1 5 Arbeitstage 29896LF = 96.008.98WF = 131.00ø 298.00 - 395.00 mmMontage mit Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen

4,656.46 €

1 5 Arbeitstage 378101LF = 101.0010.74WF = 171.00ø 378.00 - 475.00 mmMontage mit Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen

4,767.54 €

1 5 Arbeitstage 458106LF = 106.0012.67WF = 211.00ø 458.00 - 555.00 mmMontage mit Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht und Feinbohrkopf zum axialen Einstechen

6,834.15 €

1 5 Arbeitstage 538180LF = 180.0025.12WF = 251.00ø 538.00 - 795.00 mmMontage mit Brücke. Erweiterung der Brücke. Dia-Körper. Feinbohrkopf für axiales Einstechen und Gegengewicht

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Shank diameter 32 | 40 Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum
Zolltarifgewichtseinheit kg Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße SL - ø 32.00 mm eClass-5.1 21021105
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support