Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank diameter | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: Abmessung L | Kühlmittel | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 0.4 | 80 | ohne | Coromant Capto C3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 0.705 | 80 | ohne | Coromant Capto C4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 1.3 | 110 | ohne | Coromant Capto C4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 1.084 | 96 | Ja - durch das Zentrum | Coromant Capto C4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 1 | 80 | ohne | Coromant Capto C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 1.7 | 115 | ohne | Coromant Capto C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 1.1 | 97 | Ja - durch das Zentrum | Coromant Capto C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 2.1 | 129 | Ja - durch das Zentrum | Coromant Capto C5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 1.33 | 90 | ohne | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 2.4 | 120 | ohne | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 3.361 | 170 | ohne | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 2.4 | 131 | Ja - durch das Zentrum | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 4.5 | 196 | Ja - durch das Zentrum | Coromant Capto C6 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 2.425 | 85 | ohne | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 3.3 | 110 | ohne | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48 | 3.7 | 160 | ohne | Coromant Capto C8 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Anzahl Waren | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank diameter
Zolltarifgewicht(kg)
Halterung: Abmessung L
Kühlmittel
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften