Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Dimension F | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Kühlmittel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.086 | 33 | Coromant Capto C5 | 43 | SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
738.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 0.95 | 11.5 | Coromant Capto C5 | 50 | SL70 90°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
1,034.77 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 0.9 | 6 | Coromant Capto C5 | 50 | SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum | ||
1,034.77 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 1.5 | 23 | Coromant Capto C5 | 50 | SL70 135°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum | ||
738.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.33 | 33 | Coromant Capto C5 | 43 | SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
738.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 0.86 | 11.5 | Coromant Capto C5 | 50 | SL70 90°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
1,034.77 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.9 | 6 | Coromant Capto C5 | 50 | SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum | ||
1,034.77 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 1.5 | 23 | Coromant Capto C5 | 50 | SL70 135°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum | ||
849.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.7 | 33 | Coromant Capto C6 | 43 | SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
849.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 1.25 | 11.5 | Coromant Capto C6 | 50 | SL70 90°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
1,189.69 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 1.3 | 10 | Coromant Capto C6 | 60 | SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum | ||
849.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.67 | 33 | Coromant Capto C6 | 43 | SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
849.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.1 | 11.5 | Coromant Capto C6 | 50 | SL70 90°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
1,189.69 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 1.7 | k.A. | Coromant Capto C6 | 100 | SL70 5°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
1,189.69 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 1.3 | 10 | Coromant Capto C6 | 60 | SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum | ||
1,189.69 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 2.4 | k.A. | Coromant Capto C6 | 100 | SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Linke Hand | 3.3 | 41.5 | Coromant Capto C8 | 51 | SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
1,292.00 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 3.4 | 18 | Coromant Capto C8 | 90 | SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 3.16 | 41.5 | Coromant Capto C8 | 51 | SL70 0°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
923.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.4 | 35 | Coromant Capto C8 | 90 | SL70 90°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja | ||
1,292.00 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 3.4 | 18 | Coromant Capto C8 | 90 | SL70 45°-Schaft - ø 70,00 mm | Ja - durch das Zentrum |
Loading...
Shank diameter | 70 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84669360 | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter |
Externe oder interne Bearbeitung | Innen- und Außenbearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Dimension F
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Kühlmittel
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften