SANDVIK R8 (Bridgeport) auf Bohreradapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
392R80522020
A392R80519020
A392R80525020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

226.54 €

1 5 Arbeitstage 0.632ø 22.00 mm20Bridgeport R8 - ø 31,80 mm

226.54 €

1 5 Arbeitstage 0.603ø 19.05 mm19.9898Bridgeport R8 - ø 31,75 mm

226.54 €

1 5 Arbeitstage 0.766ø 25.40 mm19.9898Bridgeport R8 - ø 24,13 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support