Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.1 | ø 15.88 mm | 64.9986 | 36.6014 | Coromant Capto C6 | ||
476.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.2 | ø 19.05 mm | - | 65.9892 | Coromant Capto C6 | ||
476.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.7 | ø 25.40 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C6 | ||
476.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1.8 | ø 31.75 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C6 | ||
476.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.1 | ø 38.10 mm | - | 89.9922 | Coromant Capto C6 | ||
476.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.1 | ø 15.88 mm | 70.0024 | 34.0106 | Coromant Capto C8 | ||
520.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.2 | ø 19.05 mm | - | 75.0062 | Coromant Capto C8 | ||
520.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.3 | ø 25.40 mm | - | 80.01 | Coromant Capto C8 | ||
520.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.4 | ø 31.75 mm | - | 80.01 | Coromant Capto C8 | ||
520.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.6 | ø 38.10 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C8 | ||
520.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.7 | ø 50.80 mm | - | 84.9884 | Coromant Capto C8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.18 | ø 19.05 mm | - | 89.9922 | Coromant Capto C10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.58 | ø 25.40 mm | - | 105.0036 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | auf Anfrage | 4.88 | ø 31.75 mm | - | 110.0074 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | auf Anfrage | 5.11 | ø 38.10 mm | - | 115.0112 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | auf Anfrage | 6.43 | ø 50.80 mm | - | 119.9896 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.31 | ø 20.00 mm | - | 90 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.95 | ø 25.00 mm | - | 105 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.3 | ø 32.00 mm | - | 110 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.45 | ø 40.00 mm | - | 115 | Coromant Capto C10 | ||
900.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 7.1 | ø 50.00 mm | - | 120 | Coromant Capto C10 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 | Ausführung | Adapter |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften