SANDVIK ISO 7388-1 auf Dornadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A1B054016035
A1B054016100
A1B054022035
A1B054022100
A1B054027035
A1B054027100
A1B054032050
A1B055022035
A1B055022100
A1B055027035
A1B055027100
A1B055032035
A1B055032100
A1B055040050
A1F055060070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

149.08 €

1 5 Arbeitstage 0.8ø 16.00 mm35Steilkegel 40 - ISO 7388.1

149.08 €

1 5 Arbeitstage 1.6ø 16.00 mm100Steilkegel 40 - ISO 7388.1

149.08 €

1 5 Arbeitstage 0.8ø 22.00 mm35Steilkegel 40 - ISO 7388.1

149.08 €

1 5 Arbeitstage 1.6ø 22.00 mm100Steilkegel 40 - ISO 7388.1

149.08 €

1 5 Arbeitstage 1.05ø 27.00 mm35Steilkegel 40 - ISO 7388.1

149.08 €

1 5 Arbeitstage 2.126ø 27.00 mm100Steilkegel 40 - ISO 7388.1

149.08 €

1 5 Arbeitstage 1.6ø 32.00 mm50Steilkegel 40 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 2.127ø 22.00 mm35Steilkegel 50 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 2.99ø 22.00 mm100Steilkegel 50 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 2.99ø 27.00 mm35Steilkegel 50 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 2.99ø 27.00 mm100Steilkegel 50 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 2.992ø 32.00 mm35Steilkegel 50 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 4.7ø 32.00 mm100Steilkegel 50 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 3ø 40.00 mm50Steilkegel 50 - ISO 7388.1

233.85 €

1 5 Arbeitstage 5.6ø 60.00 mm70Steilkegel 50 - ISO 7388.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84661038
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support