SANDVIK HSK an CoroChuck 930

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
930HA04S12096
930HA05S20110
930HA06HD20104
930HA06HD25110
930HA06HD32112
930HA06P06094
930HA06P12109
930HA06P12144
930HA06P12194
930HA06P20163
930HA06S12090
930HA06S20100
930HA06S25108
930HA08HD32110
930HA08S25110
930HA10HD20100
930HA10HD25106
930HA10HD32110
930HA10HD32180
930HA10HDA31110
930HA10P12115
930HA10P12150
930HA10P12200
930HA10P20170
930HA10S12095
930HA10S20100
930HA10S25110
930HF08HD32112
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Art der Bearbeitung Multitasking-Werkzeug Schwere Bearbeitung
1 5 Arbeitstage BD2 = 76,00 mm/BHTA = 12°0.7ø 12.00 mmLF = 96.00LB2 = 38.20HSK 40 - Form A/CVorschlichten bis Schruppen-Ja
1 5 Arbeitstage BD2 = 76,00 mm/BHTA = 12°1.2ø 20.00 mmLF = 110.00LB2 = 49.20HSK 50 - Form A/CVorschlichten bis Schruppen-Ja
1 auf Anfrage BD2 = 55.00 mm1.89ø 20.00 mm104-HSK 63Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa
1 auf Anfrage BD2 = 65.00 mm2.38ø 25.00 mm110-HSK 63Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa
1 auf Anfrage BD2 = 76.00 mm2.93ø 32.00 mm112-HSK 63Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa
1 5 Arbeitstage BD2 = 40.00 mm0.84ø 06.00 mm94-HSK 63Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 40.00 mm0.94ø 12.00 mm109-HSK 63Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 40.00 mm1.04ø 12.00 mm144-HSK 63Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 26.00 mm1.29ø 12.00 mm194-HSK 63Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 42.00 mm1.55ø 20.00 mm163-HSK 63Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 32.00 mm1.17ø 12.00 mm90-HSK 63Vorschlichten bis SchruppenJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 42.00 mm1.36ø 20.00 mm100-HSK 63Vorschlichten bis SchruppenJa-
1 5 Arbeitstage LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BHTA1 =11°/BHTA3 = 81°/BBD = 1 mm/RPMX = 20.000 mm1.61ø 25.00 mmLF = 108.00LB1 = 12.90/LB2 = 81.10/LB3 = 82.10HSK 63 - Form A/C---
1 auf Anfrage BD2 = 32,00 mm/BHTA = 10°3.4ø 32.00 mmLF = 110.00LB2 = 84.00HSK 80 - Form A/CSchruppen bis Schwerstschruppen-Ja
1 5 Arbeitstage LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BHTA1 =11°/BHTA3 = 86°/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm2.07ø 25.00 mmLF = 110.00LB1 = 12.90/LB2 = 83.10/LB3 = 84.10HSK 80 - Form A/C---
1 auf Anfrage BD2 = 55.00 mm3.13ø 20.00 mm100-HSK 100Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa
1 auf Anfrage BD2 = 65.00 mm3.69ø 25.00 mm106-HSK 100Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa
1 auf Anfrage BD2 = 76.00 mm4.4ø 32.00 mm110-HSK 100Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa
1 auf Anfrage BD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BHTA = 12°/RPMX = 10.0006.8ø 32.00 mmLF = 180.00LB1 = 18.80/LB2 = 151.00HSK 100 - Form A/C--Ja
1 auf Anfrage LSC = 61,00 mm/BD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BD3 = 99,90 mm/BHTA1 = 12°/BBD = 1 mm/RPMX = 10.000 mm4.35ø 31.80 mmLF = 110.00LB1 = 18.80/LB2 = 81.00HSK 100 - Form A/C--Ja
1 5 Arbeitstage BD2 = 40.00 mm2.3ø 12.00 mm115-HSK 100Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 40.00 mm2.41ø 12.00 mm150-HSK 100Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 26.00 mm2.66ø 12.00 mm200-HSK 100Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 42.00 mm2.93ø 20.00 mm170-HSK 100Veredelung bis VorveredelungJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 32.00 mm2.54ø 12.00 mm95-HSK 100Vorschlichten bis SchruppenJa-
1 5 Arbeitstage BD2 = 42.00 mm2.66ø 20.00 mm100-HSK 100Vorschlichten bis SchruppenJa-
1 5 Arbeitstage LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BHTA1 =11°/BHTA3 = 88°/BBD = 1 mm/RPMX = 10.000 mm2.93ø 25.00 mmLF = 110.00LB1 = 12.90/LB2 = 80.10/LB3 = 81.10HSK 100 - Form A/C---
1 auf Anfrage BD2 = 42,00 mm/BHTA = 7°3.5ø 32.00 mmLF = 112.00LB2 = 86.00HSK 80 - Form FSchruppen bis Schwerstschruppen-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Hochpräzise Spannzange
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support