Teilenummer
|
---|
39254005C4016045 |
39254005C4022040 |
39254005C4027050 |
39254005C4032055 |
39254005C4040055M |
39254005C5022040 |
39254005C5027050 |
39254005C5032055 |
39254005C5040060 |
392540055060065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Coolant | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 1 | ø 16.00 mm | 45 | 11 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 1 | ø 22.00 mm | 40 | 16 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 1.47 | ø 27.00 mm | 50 | 18 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 1.94 | ø 32.00 mm | 55 | 20 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
496.92 € | 1 | auf Anfrage | Ja - durch Mitte und Flansch | - | 2.26 | ø 40.00 mm | 55 | 23 | Steilkegel 40 - BIG-PLUS ISO 7388.1 | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | BD1 = 48,00 mm/BD2 = 97,50 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 12.000 mm | 2.92 | ø 22.00 mm | LF = 40.00 | LB1 = 21.00 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388-1/DIN 69871-ADB | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | BD1 = 60,00 mm/BD2 = 97,50 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 12.000 mm | 3.3 | ø 27.00 mm | LF = 50.00 | LB1 = 30.90 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388-1/DIN 69871-ADB | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | BD1 = 78,00 mm/BD2 = 97,50 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 12.000 mm | 4 | ø 32.00 mm | LF = 55.00 | LB1 = 35.90 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388-1/DIN 69871-ADB | ||
704.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | Ja | BD1 = 87,00 mm/BD2 = 97,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 12.000 mm | 4.56 | ø 40.00 mm | LF = 60.00 | LB1 = 40.90 | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388-1/DIN 69871-ADB | ||
860.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | ohne | DBC = 101,60 mm/BD1 = 130,00 mm/BBD = 1 mm/RPMX = 12.000 mm | 7 | ø 60.00 mm | LF = 65.00 | - | Steilkegel 50 - BIG-PLUS ISO 7388-1/DIN 69871-ADB |
Loading...
Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Coolant
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften