SANDVIK Coromant Capto zu CoroChuck 930

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
930-C10-P-12-125
930-C10-P-12-160
930-C10-P-12-210
930-C10-P-20-172
930-C10-S-12-100
930-C10-S-20-108
930-C10-S-25-115
930C3S12074
930C3T12046
930C4HD20084
930C4P06085
930C4P12100
930C4P12135
930C4P12185
930C4P20160
930C4S12080A
930C4S20090A
930C4T12042
930C4T20058
930C5HD20082
930C5HD25088
930C5P06088
930C5P12103
930C5P12138
930C5P12188
930C5P20151
930C5P20231
930C5S12075
930C5S20085
930C5S20125
930C5S25091
930C5SA25091
930C5T12040
930C5T20046
930C6HD20084
930C6HD25087
930C6HD25150
930C6HD32091
930C6HDA31091
930C6P06091
930C6P12107
930C6P12142
930C6P12192
930C6P20155
930C6P20235
930C6S12082
930C6S20091
930C6S20150
930C6S25098
930C8HD20097
930C8HD25097
930C8HD32085
930C8HD32180
930C8HDA31085
930C8P12120
930C8P12155
930C8P12205
930C8P20165
930C8P20245
930C8S12094
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Art der Bearbeitung Multitasking-Werkzeug Schwere Bearbeitung

-

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 22,00 mm/BHTA = 0°3.8ø 12.00 mmLF = 125.00LB1 = 80.00Coromant Capto C10Veredelung bis Vorveredelung--

-

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 22,00 mm/BHTA = 0°3.9ø 12.00 mmLF = 160.00LB2 = 115.00Coromant Capto C10Veredelung bis Vorveredelung--

-

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 22,00 mm/BHTA = 4°4.1ø 12.00 mmLF = 210.00LB1 = 48.00Coromant Capto C10Veredelung bis Vorveredelung--

-

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32,00 mm/BHTA = 6°4.3ø 20.00 mmLF = 172.00LB1 = 57.40Coromant Capto C10Veredelung bis Vorveredelung--

-

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32,00 mm/BHTA = 10°3.9ø 12.00 mmLF = 100.00LB2 = 38.20Coromant Capto C10Vorschlichten bis Schruppen--

-

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42,00 mm/BHTA = 7°4.1ø 20.00 mmLF = 108.00LB2 = 49.20Coromant Capto C10Vorschlichten bis Schruppen--

-

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumLSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD3 = 50,00 mm/BD4 = 100,00 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 76°/BBD = 1 mm/RPMX = 10.000 mm4.31ø 25.00 mmLF = 115.00LB1 = 12.90/LB2 = 72.90/LB3 = 79.00/LB4 = 115.00Coromant Capto C10---

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32,00 mm/BHTA = 10°0.45ø 12.00 mm74-Coromant Capto C3Vorschlichten bis Schruppen--

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschLSC = 46,00 mm/BD1 = 28,00 mm/BD2 = 32,00 mm/BD4 =48,00 mm/BHTA1 = 10°/BHTA3 = 66°/BBD = 1 mm/RPMX= 10.000 mm0ø 12.00 mmLF = 46.00LB1 = 11.30/LB2 = 22.80/LB3 = 26.40Coromant Capto C3---

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 55.00 mm1.27ø 20.00 mm84-Coromant Capto C4Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,094.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.42ø 06.00 mm85-Coromant Capto C4Veredelung bis VorveredelungJa-

995.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.52ø 12.00 mm100-Coromant Capto C4Veredelung bis VorveredelungJa-

1,045.00 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.62ø 12.00 mm135-Coromant Capto C4Veredelung bis VorveredelungJa-

1,144.38 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 26.00 mm0.87ø 12.00 mm85-Coromant Capto C4Veredelung bis VorveredelungJa-

1,094.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm1.19ø 20.00 mm160-Coromant Capto C4Veredelung bis VorveredelungJa-

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32,00 mm/BHTA = 15°0.6ø 12.00 mm80-Coromant Capto C4Vorschlichten bis Schruppen--

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42,00 mm/BHTA = 7°0.8ø 20.00 mm90-Coromant Capto C4Vorschlichten bis Schruppen--

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD1 = 28,00 mm/BD2 = 32,00 mm/BD3 = 48,00 mm/BHTA =10°/LSC = 46,00 mm0.43ø 12.00 mmLF = 42.00LB1 = 11.30/LB2 = 17.00/LB3 = 42.00Coromant Capto C4---

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschLSC = 51,00 mm/BD1 = 38,10 mm/BD2 = 42,00 mm/BD4 =57,00 mm/BHTA1 = 7°/BHTA3 = 65°/BBD = 1 mm/RPMX =10.000 mm0ø 20.00 mmLF = 58.00LB1 = 16.60/LB2 = 34.30/LB3 = 41.70Coromant Capto C4---

885.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 55.00 mm1.41ø 20.00 mm82-Coromant Capto C5Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

929.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 65.00 mm1.89ø 25.00 mm88-Coromant Capto C5Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,217.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.63ø 06.00 mm88-Coromant Capto C5Veredelung bis VorveredelungJa-

1,106.38 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.72ø 12.00 mm103-Coromant Capto C5Veredelung bis VorveredelungJa-

1,161.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.83ø 12.00 mm138-Coromant Capto C5Veredelung bis VorveredelungJa-

1,271.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 26.00 mm1.08ø 12.00 mm188-Coromant Capto C5Veredelung bis VorveredelungJa-

1,217.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm1.28ø 20.00 mm151-Coromant Capto C5Veredelung bis VorveredelungJa-

1,382.62 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm1.94ø 20.00 mm231-Coromant Capto C5Veredelung bis VorveredelungJa-

895.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32.00 mm0.82ø 12.00 mm75-Coromant Capto C5Vorschlichten bis SchruppenJa-

885.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm1.01ø 20.00 mm85-Coromant Capto C5Vorschlichten bis SchruppenJa-

929.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm1.6ø 20.00 mm125-Coromant Capto C5Vorschlichten bis SchruppenJa-

929.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumLSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BHTA1 =11°/BBD = 1 mm/RPMX = 28.000 mm1.23ø 25.00 mmLF = 91.00LB1 = 12.90/LB2 = 91.00Coromant Capto C5---

929.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumLSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BHTA1 = 11°/BBD = 1 mm/RPMX = 28.000 mm1.22ø 25.40 mmLF = 91.00LB1 = 12.90Coromant Capto C5---

796.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschBD1 = 28,00 mm/BD2 = 32,00 mm/BD3 = 48,00 mm/BD4 =50,00 mm/BHTA = 10°/LSC = 46,00 mm0.52ø 12.00 mmLF = 40.00LB1 = 11.30/LB2 = 16.10/LB3 = 32.00/LB4 = 40Coromant Capto C5---

885.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und FlanschLSC = 51,00 mm/BD1 = 38,10 mm/BD2 = 42,00 mm/BD4 =57,00 mm/BHTA1 = 10°/BHTA3 = 65°/BBD = 1 mm/RPMX= 10.000 mm0ø 20.00 mmLF = 46.00LB1 = 11.30/LB2 = 22.10/LB3 = 25.50Coromant Capto C5---

1,017.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 55.00 mm1.74ø 20.00 mm84-Coromant Capto C6Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,068.38 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 65.00 mm2.15ø 25.00 mm87-Coromant Capto C6Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,175.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 57,00 mm/BD2 = 65,00 mm/BHTA = 12°/RPMX = 20.0003.6ø 25.00 mmLF = 150.00LB1 = 18.80/LB2 = 150.00Coromant Capto C6--Ja

1,119.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 76.00 mm2.74ø 32.00 mm91-Coromant Capto C6Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,119.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumLSC = 61,00 mm/BD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BHTA1 =12°/BBD = 1 mm/RPMX = 20.000 mm2.66ø 31.80 mmLF = 91.00LB1 = 18.80/LB2 = 91.00Coromant Capto C6--Ja

1,400.15 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm0.97ø 06.00 mm91-Coromant Capto C6Veredelung bis VorveredelungJa-

1,271.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm1.08ø 12.00 mm107-Coromant Capto C6Veredelung bis VorveredelungJa-

1,335.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm1.19ø 12.00 mm142-Coromant Capto C6Veredelung bis VorveredelungJa-

1,463.00 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 26.00 mm1.44ø 12.00 mm192-Coromant Capto C6Veredelung bis VorveredelungJa-

1,400.15 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm1.64ø 20.00 mm155-Coromant Capto C6Veredelung bis VorveredelungJa-

1,590.15 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm2.3ø 20.00 mm235-Coromant Capto C6Veredelung bis VorveredelungJa-

1,017.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32.00 mm1.22ø 12.00 mm82-Coromant Capto C6Vorschlichten bis SchruppenJa-

1,017.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm1.4ø 20.00 mm91-Coromant Capto C6Vorschlichten bis SchruppenJa-

1,017.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm2.52ø 20.00 mm150-Coromant Capto C6Vorschlichten bis SchruppenJa-

1,068.38 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumLSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD3 = 50,00 mm/BD4 = 63,00 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 59°/BBD = 1 mm/RPMX = 20.000 mm1.64ø 25.00 mmLF = 98.00LB1 = 12.90/LB2 = 72.10/LB3 = 76.00/LB4 = 98.00Coromant Capto C6---

1,106.38 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 55.00 mm2.84ø 20.00 mm97-Coromant Capto C8Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,161.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 65.00 mm3.2ø 25.00 mm97-Coromant Capto C8Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,217.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 76.00 mm3.25ø 32.00 mm85-Coromant Capto C8Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,398.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BHTA = 12°/RPMX = 14.0006.4ø 32.00 mmLF = 180.00LB1 = 18.80/LB2 = 148.00/LB3 = 180.00Coromant Capto C8--Ja

1,217.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumLSC = 61,00 mm/BD1 = 67,80 mm/BD2 = 76,00 mm/BD3 = 80,00 mm/BHTA1 = 12°/BBD = 1 mm/RPMX = 14.000 mm3.17ø 31.80 mmLF = 85.00LB1 = 18.80/LB2 = 53.30/LB3 = 85.00Coromant Capto C8--Ja

1,382.62 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm2.16ø 12.00 mm120-Coromant Capto C8Veredelung bis VorveredelungJa-

1,521.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 40.00 mm2.26ø 12.00 mm155-Coromant Capto C8Veredelung bis VorveredelungJa-

1,658.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 26.00 mm2.51ø 12.00 mm205-Coromant Capto C8Veredelung bis VorveredelungJa-

1,521.46 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm2.68ø 20.00 mm165-Coromant Capto C8Veredelung bis VorveredelungJa-

1,729.00 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 42.00 mm3.34ø 20.00 mm245-Coromant Capto C8Veredelung bis VorveredelungJa-

1,106.38 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD2 = 32.00 mm2.29ø 12.00 mm94-Coromant Capto C8Vorschlichten bis SchruppenJa-

Loading...

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021105 Ausführung Hochpräzise Spannzange Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support