Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Art der Bearbeitung | Multitasking-Werkzeug | Schwere Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 55.00 mm | 1.85 | ø 20.00 mm | 82 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Schruppen bis Schwerstschruppen | Ja | Ja | ||
947.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 65.00 mm | 2.61 | ø 25.00 mm | 101 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Schruppen bis Schwerstschruppen | Ja | Ja | ||
1,128.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 40.00 mm | 1.15 | ø 12.00 mm | 103 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Veredelung bis Vorveredelung | Ja | - | ||
1,183.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 40.00 mm | 1.25 | ø 12.00 mm | 138 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Veredelung bis Vorveredelung | Ja | - | ||
1,297.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 26.00 mm | 1.5 | ø 12.00 mm | 188 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Veredelung bis Vorveredelung | Ja | - | ||
1,183.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 42.00 mm | 1.64 | ø 20.00 mm | 145 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Veredelung bis Vorveredelung | Ja | - | ||
901.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 32.00 mm | 1.32 | ø 12.00 mm | 80 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Vorschlichten bis Schruppen | Ja | - | ||
901.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 42.00 mm | 1.52 | ø 20.00 mm | 90 | - | Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V | Vorschlichten bis Schruppen | Ja | - | ||
947.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 63,50 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 82°/BBD = 1 mm/RPMX= 18.000 mm | 1.67 | ø 25.00 mm | LF = 95.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 75.00/LB3 = 76.00 | Steilkegel 40 - CAT-V/ASME B5.50-2009 | - | - | - | ||
947.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 63,50 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 82°/BBD = 1 mm/RPMX= 18.000 mm | 1.67 | ø 25.40 mm | LF = 95.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 75.00/LB3 = 76.00 | Steilkegel 40 - CAT-V/ASME B5.50-2009 | - | - | - | ||
1,037.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 55.00 mm | 3.69 | ø 20.00 mm | 83 | - | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V | Schruppen bis Schwerstschruppen | Ja | Ja | ||
1,090.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 65.00 mm | 4.14 | ø 25.00 mm | 87 | - | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V | Schruppen bis Schwerstschruppen | Ja | Ja | ||
1,141.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 76.00 mm | 4.28 | ø 32.00 mm | 77 | - | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V | Schruppen bis Schwerstschruppen | Ja | Ja | ||
1,255.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BD3 = 98,40 mm/BHTA =12°/RPMX = 12.000 | 7.4 | ø 32.00 mm | LF = 170.00 | LB1 = 18.80/LB2 = 150.90 | Steilkegel 50 - ASME B5.50-2009 | - | - | Ja | ||
1,141.46 € | 1 | auf Anfrage | LSC = 61,00 mm/BD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BD3 = 98,40 mm/BHTA1 = 12°/BBD = 1 mm/RPMX = 12.000 mm | 4.16 | ø 31.80 mm | LF = 77.00 | LB1 = 18.80/LB2 = 57.90 | Steilkegel 50 - CAT-V/ASME B5.50-2009 | - | - | Ja | ||
1,037.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 42.00 mm | 3.33 | ø 20.00 mm | 89 | - | Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V | Vorschlichten bis Schruppen | Ja | - | ||
1,090.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 98,40 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 84°/BBD = 1 mm/RPMX= 12.000 mm | 3.48 | ø 25.00 mm | LF = 95.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 73.50/LB3 = 76.00 | Steilkegel 50 - CAT-V/ASME B5.50-2009 | - | - | - |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Hochpräzise Spannzange |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Art der Bearbeitung
Multitasking-Werkzeug
Schwere Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften