SANDVIK MAS-BT 403 zu Seiten- und Planfräserdorn-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A2B084022055
A2B084027055
A2B084032060
A2B084040070
A2083022047
A2083027050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

159.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch1.34ø 22.00 mm4331Steilkegel 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch1.5ø 27.00 mm4333Steilkegel 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch1.85ø 32.00 mm4638Steilkegel 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch2.29ø 40.00 mm5641Steilkegel 40 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum0.56ø 22.00 mm3531Steilkegel 30 - MAS-BT 403

159.31 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum0.67ø 27.00 mm3833Steilkegel 30 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support