SANDVIK MAS-BT 403 auf Dorn-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A2B054016035
A2B054016100
A2B054022035
A2B054022100
A2B054027035
A2B054027100
A2B054032065
A2B054040070
A2B055022055
A2B055022100
A2B055027055
A2B055027100
A2B055032055
A2B055032100
A2053016035
A2053022035
A2053027035
A2053032050
AA2B054019051
AA2B054025051
AA2053019030
AA2053025045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Zolltarifliche Warennummer Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-0.8ø 16.00 mm35-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-1.6ø 16.00 mm100-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-1.051ø 22.00 mm35-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-1.6ø 22.00 mm100-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-1.051ø 27.00 mm35-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-2.128ø 27.00 mm100-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-1.6ø 32.00 mm65-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-1.6ø 40.00 mm70-Steilkegel 40 - MAS-BT 403

233.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-3ø 22.00 mm55-Steilkegel 50 - MAS-BT 403

233.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-3ø 22.00 mm100-Steilkegel 50 - MAS-BT 403

233.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-3ø 27.00 mm55-Steilkegel 50 - MAS-BT 403

233.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-4.7ø 27.00 mm100-Steilkegel 50 - MAS-BT 403

233.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-2.99ø 32.00 mm55-Steilkegel 50 - MAS-BT 403

233.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84661038-4.67ø 32.00 mm100-Steilkegel 50 - MAS-BT 403

157.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum84669360-0.41ø 16.00 mm3517Steilkegel 30 - MAS-BT 403

157.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum84669360-0.41ø 22.00 mm3519Steilkegel 30 - MAS-BT 403

157.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum84669360-0.41ø 27.00 mm3521Steilkegel 30 - MAS-BT 403

157.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum84669360-1.15ø 32.00 mm5024Steilkegel 30 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84669360511.285ø 19.05 mm--Steilkegel 40 - MAS-BT 403

149.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84669360511.285ø 25.40 mm--Steilkegel 40 - MAS-BT 403

157.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84669360300.5ø 19.05 mm--Steilkegel 30 - MAS-BT 403

157.85 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch84669360451ø 25.40 mm--Steilkegel 30 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104
Ausführung Einteilige Werkzeughalterung Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support