SANDVIK CAT-V an CoroChuck 970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
970V4020102
970V4025122
970V5020106
970V5025126
970V5040155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

1,509.77 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 34.00/BD2 = 34.601.23ER20102.2LB1 = 40.30 - LB2 = 83.10Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

1,594.54 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 42.00/BD2 = 44.001.62ER25121.6LB1 = 42.10 - LB2 = 102.50Steilwinkliger Kegel 40 - CAT-V

1,734.85 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 34.00/BD2 = 34.603ER20106.2LB1 = 40.30 - LB2 = 87.10Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

1,916.08 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 42.00/BD2 = 44.003.4ER25125.6LB1 = 42.10 - LB2 = 106.50Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

2,199.62 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 63.00/BD2 = 98.404.68ER40155LB1 = 135.90 - LB2 = 155.00Steilwinkliger Kegel 50 - CAT-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch das Zentrum Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Gewindeschneidfutter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support