SANDVIK MAS-BT 403 nach ISO 9766 Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A2B274016070
A2B274020075
A2B274025080
A2B274032085
A2B275016080
A2B275020085
A2B275025090
A2B275032095
A2B275050113
A2273016080
A2273020080
A2273025085
A2273032090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

162.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch1.057ø 16.00 mm70Steilkegel 40 - MAS-BT 403

162.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch1.3ø 20.00 mm75Steilkegel 40 - MAS-BT 403

162.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch1.3ø 25.00 mm80Steilkegel 40 - MAS-BT 403

162.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch1.3ø 32.00 mm85Steilkegel 40 - MAS-BT 403

219.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch3.02ø 16.00 mm80Steilkegel 50 - MAS-BT 403

219.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch3.031ø 20.00 mm85Steilkegel 50 - MAS-BT 403

219.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch3.04ø 25.00 mm90Steilkegel 50 - MAS-BT 403

219.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch3.05ø 32.00 mm95Steilkegel 50 - MAS-BT 403

219.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch Mitte und Flansch4.7ø 50.00 mm113Steilkegel 50 - MAS-BT 403

192.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum0.2ø 16.00 mm80Steilkegel 30 - MAS-BT 403

192.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum0.79ø 20.00 mm80Steilkegel 30 - MAS-BT 403

192.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum0.89ø 25.00 mm85Steilkegel 30 - MAS-BT 403

192.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das Zentrum1ø 32.00 mm90Steilkegel 30 - MAS-BT 403

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support