Teilenummer
|
---|
A392545144025070 |
A392545144040075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Halterung: Abmessung L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
496.92 € | 1 | auf Anfrage | 1.08 | ø 01.00 - 16.00 mm | 70.002 | ||
496.92 € | 1 | auf Anfrage | 1.36 | ø 03.00 - 26.00 mm | 75.006 |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Steilwinkliger Kegel 40 - BIG-PLUS CAT-V |
Ausführung | Einteiliger ER-Werkzeughalter | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Halterung: Abmessung L
Optionale Eigenschaften