SANDVIK ISO 7388-1 nach CoroChuck 930

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
930I40HD20097
930I40HD25103
930I40P12103
930I40P12138
930I40P12188
930I40P20145
930I40S12080
930I40S20090
930I40S25095
930I50HD20083
930I50HD25087
930I50HD32077
930I50HD32170
930I50S20089
930I50S25095
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Art der Bearbeitung Multitasking-Werkzeug Schwere Bearbeitung

901.77 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 55.00 mm2.06ø 20.00 mm97-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

947.08 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 65.00 mm2.56ø 25.00 mm103-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,128.31 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 40.00 mm1.14ø 12.00 mm103-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Veredelung bis VorveredelungJa-

1,183.85 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 40.00 mm1.24ø 12.00 mm138-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Veredelung bis VorveredelungJa-

1,297.85 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 26.00 mm1.49ø 12.00 mm188-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Veredelung bis VorveredelungJa-

1,183.85 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 42.00 mm1.63ø 20.00 mm145-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Veredelung bis VorveredelungJa-

901.77 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 32.00 mm1.31ø 12.00 mm80-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Vorschlichten bis SchruppenJa-

901.77 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 42.00 mm1.51ø 20.00 mm90-Steilkegel 40 - ISO 7388.1Vorschlichten bis SchruppenJa-

947.08 €

1 5 Arbeitstage LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 63,50 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 82°/BBD = 1 mm/RPMX= 18.000 mm1.67ø 25.00 mmLF = 95.00LB1 = 12.90/LB2 = 75.00/LB3 = 76.00Steilkegel 40 - ISO 7388.1/DIN 69871-ADB---

1,037.69 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 55.00 mm3.69ø 20.00 mm83-Steilkegel 50 - ISO 7388.1Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,090.31 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 65.00 mm4.15ø 25.00 mm87-Steilkegel 50 - ISO 7388.1Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,141.46 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 76.00 mm4.29ø 32.00 mm77-Steilkegel 50 - ISO 7388.1Schruppen bis SchwerstschruppenJaJa

1,255.46 €

1 5 Arbeitstage BD1 = 68,00 mm/BD2 = 76,00 mm/BD3 = 97,40 mm/BHTA =12°/RPMX = 12.0007.4ø 32.00 mmLF = 170.00LB1 = 18.80/LB2 = 150.90Steilkegel 50 - DIN 69871-ADB--Ja

1,037.69 €

1 5 Arbeitstage BD2 = 42.00 mm3.33ø 20.00 mm89-Steilkegel 50 - ISO 7388.1Vorschlichten bis SchruppenJa-

1,090.31 €

1 5 Arbeitstage LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 97,40 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 84°/BBD = 1 mm/RPMX= 12.000 mm3.48ø 25.00 mmLF = 95.00LB1 = 12.90/LB2 = 73.50/LB3 = 76.00Steilkegel 50 - ISO 7388.1/DIN 69871-ADB---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Hochpräzise Spannzange
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support