Teilenummer
|
---|
39241027710002065A |
39241027710003085A |
3924102776301060B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,765.54 € | 1 | auf Anfrage | 4.42 | ø 16.00 mm | 65 | HSK 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 14.309 | ø 140.00 mm | 85 | HSK 100 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.078 | ø 86.00 mm | 60 | HSK 63 |
Loading...
Coolant | Ja - durch das Zentrum | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Einteilige Werkzeughalterung | Hersteller | SANDVIK COROMANT |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Optionale Eigenschaften