SANDVIK Coromant Capto zu CoroChuck 970

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
970C1025143
970C1040173
970C311078
970C320102
970C411080
970C420102
970C425122
970C520103
970C525122
970C540154
970C620105
970C625124
970C640154
970C650210
970C820112
970C825131
970C840161
970C850215
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Coolant Andere Designs Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: Abmessung L eClass-5.1 Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

2,079.77 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 42.00/BD2 = 44.004.16E25143.1LB1 = 42.10 - LB2 = 107.1021021105Coromant Capto C10

2,079.77 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 63.00/BD2 = 100.005.45ER40172.5LB1 = 136.50 - LB2 = 172.5021021105Coromant Capto C10

1,151.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 18.70/BD2 = 23.500.26ER1178LB1 = 24.10 - LB2 = 63.0021021105Coromant Capto C3

1,286.15 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 34.00/BD2 = 34.600.6ER20102.2LB1 = 40.30 - LB2 = 102.2021021105Coromant Capto C3

1,151.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 18.70/BD2 = 23.500.4ER1180LB1 = 24.10 - LB2 = 60.0021021105Coromant Capto C4

1,286.15 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 34.00/BD2 = 34.600.67ER20102.2LB1 = 40.30 - LB2 = 82.0021021105Coromant Capto C4

1,493.69 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 42.00/BD2 = 44.001.06ER25121.6LB1 = 42.10 - LB2 = 121.6021021105Coromant Capto C4

1,429.38 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 34.00/BD2 = 34.600.85ER20102.7LB1 = 40.30 - LB2 = 82.7021021105Coromant Capto C5

1,572.62 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 42.00/BD2 = 44.001.24ER25122.1LB1 = 42.10 - LB2 = 102.1021021105Coromant Capto C5

2,673.15 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 63.002.73ER40154LB1 = 154.0021021105Coromant Capto C5

1,501.00 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 34.00/BD2 = 34.601.2ER20104.7LB1 = 40.30 - LB2 = 82.7021021105Coromant Capto C6

1,651.54 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 42.00/BD2 = 44.001.6ER25124.1LB1 = 42.10 - LB2 = 102.1021021105Coromant Capto C6

2,807.62 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 63.002.85ER40153.5LB1 = 153.5021021105Coromant Capto C6

2,807.62 €

1 5 Arbeitstage JaTRMAX = M48/BD1 = 77,70 mm/BD2 = 80,00 mm/BD3 = 86,00 mm/RPMX = 8000,00 mm4.9ER50LF = 192.00LB1 = 78.50/LB2 = 136.50/LB3 = 210.0021021104Coromant Capto C6

1,644.23 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 34.00/BD2 = 34.602.16ER20111.7LB1 = 40.30 - LB2 = 81.7021021105Coromant Capto C8

1,807.92 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 42.00/BD2 = 44.002.55ER25131.1LB1 = 42.10 - LB2 = 101.1021021105Coromant Capto C8

3,075.08 €

1 5 Arbeitstage Ja - durch das ZentrumBD1 = 63.00/BD2 = 80.003.83ER40160.5LB1 = 130.50 - LB2 = 160.5021021105Coromant Capto C8

3,075.08 €

1 5 Arbeitstage JaTRMAX = M48/BD1 = 77,70 mm/BD2 = 80,00 mm/BD3 = 86,00 mm/RPMX = 8000,00 mm5.8ER50LF = 187.50LB1 = 78.50/LB2 = 136.50/LB3 = 214.5021021104Coromant Capto C8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360 Zolltarifgewichtseinheit kg
Ausführung Gewindeschneidfutter Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support