SANDVIK BIG-PLUS MAS-BT auf ER-Spannzangenfutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
392555144025070
392555144040070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung

496.92 €

1 5 Arbeitstage 1.2ø 01.00 - 16.00 mm

496.92 €

1 5 Arbeitstage 1.38ø 03.00 - 26.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Gesamtlänge l1 / l21 70 Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Steilkegel 40 - BIG-PLUS MAS-BT 403 Ausführung Einteiliger ER-Werkzeughalter Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support