SANDVIK ISO 7388-1 auf ISO 9766 Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A1B274016080
A1B274020080
A1B274025085
A1B274032090
A1B275016080
A1B275020080
A1B275025085
A1B275032090
A1B275040090
A1B275050100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

162.23 €

1 5 Arbeitstage 1.051ø 16.00 mm80Steilkegel 40 - ISO 7388.1

162.23 €

1 5 Arbeitstage 1.051ø 20.00 mm80Steilkegel 40 - ISO 7388.1

162.23 €

1 5 Arbeitstage 1.3ø 25.00 mm85Steilkegel 40 - ISO 7388.1

162.23 €

1 5 Arbeitstage 1.3ø 32.00 mm90Steilkegel 40 - ISO 7388.1

219.23 €

1 5 Arbeitstage 3ø 16.00 mm80Steilkegel 50 - ISO 7388.1

219.23 €

1 5 Arbeitstage 3ø 20.00 mm80Steilkegel 50 - ISO 7388.1

219.23 €

1 5 Arbeitstage 3ø 25.00 mm85Steilkegel 50 - ISO 7388.1

219.23 €

1 5 Arbeitstage 3ø 32.00 mm90Steilkegel 50 - ISO 7388.1

219.23 €

1 5 Arbeitstage 3.2ø 40.00 mm90Steilkegel 50 - ISO 7388.1

219.23 €

1 5 Arbeitstage 3.2ø 50.00 mm100Steilkegel 50 - ISO 7388.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifliche Warennummer 84669360
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support