SANDVIK ISO 7388-1 auf Weldon-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A1B204006050
A1B204006100
A1B204008050
A1B204008100
A1B204010050
A1B204010100
A1B204012050
A1B204012100
A1B204016063
A1B204016100
A1B204020063
A1B204020100
A1B204025100
A1B204032100
A1B205012063
A1B205016063
A1B205020063
A1B205020100
A1B205025080
A1B205025100
A1B205032100
A1B205032160
A1B205040120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zolltarifliche Warennummer Gesamtlänge l1 / l21 Zolltarifgewicht
(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung

143.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360500.8ø 06.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601000.8ø 06.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360500.8ø 08.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601001.05ø 08.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360500.8ø 10.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601001.29ø 10.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360500.8ø 12.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601001.599ø 12.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360630.8ø 16.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601001.6ø 16.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360631.289ø 20.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601001.6ø 20.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601002.123ø 25.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

143.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601002.124ø 32.00 mmSteilkegel 40 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360633ø 12.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360633ø 16.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360633ø 20.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601003ø 20.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 84669360803ø 25.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 846610381003ø 25.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601003ø 32.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 846610381604.7ø 32.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

200.23 €

1 5 Arbeitstage 846693601204.7ø 40.00 mmSteilkegel 50 - ISO 7388.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coolant Ja - durch Mitte und Flansch Halter: Design Neutral Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21021104 Ausführung Einteilige Werkzeughalterung Hersteller SANDVIK COROMANT
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support