Teilenummer
|
---|
930IB40HD20097 |
930IB40HD25103 |
930IB40P12103 |
930IB40P12138 |
930IB40P12188 |
930IB40P20145 |
930IB40S12080 |
930IB40S20090 |
930IB40S25095 |
930IB50HD20083 |
930IB50HD25087 |
930IB50HD32077 |
930IB50S20089 |
930IB50S25095 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Andere Designs | Zolltarifgewicht (kg) | Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Abmessung L | Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung | Schwere Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,056.69 € | 1 | auf Anfrage | BD2 = 55.00 mm | 2.08 | ø 20.00 mm | 97 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | Ja | ||
1,109.31 € | 1 | auf Anfrage | BD2 = 65.00 mm | 2.58 | ø 25.00 mm | 103 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | Ja | ||
1,321.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 40.00 mm | 1.16 | ø 12.00 mm | 103 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,387.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 40.00 mm | 1.26 | ø 12.00 mm | 138 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,520.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 22.00 mm | 1.51 | ø 12.00 mm | 188 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,387.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 32.00 mm | 1.65 | ø 20.00 mm | 145 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,056.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 32.00 mm | 1.33 | ø 12.00 mm | 80 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,056.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 42.00 mm | 1.53 | ø 20.00 mm | 90 | - | Steilkegel 40 - ISO 7388.1 | - | ||
1,109.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 63,50 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 82°/BBD = 1 mm/RPMX= 18.000 mm | 1.69 | ø 25.00 mm | LF = 95.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 75.00/LB3 = 76.00 | Steilkegel 40 - ISO 7388.1/DIN 69871-ADB | - | ||
1,216.00 € | 1 | auf Anfrage | BD2 = 55.00 mm | 3.73 | ø 20.00 mm | 83 | - | Steilkegel 50 - ISO 7388.1 | Ja | ||
1,277.38 € | 1 | auf Anfrage | BD2 = 65.00 mm | 4.18 | ø 25.00 mm | 87 | - | Steilkegel 50 - ISO 7388.1 | Ja | ||
1,337.31 € | 1 | auf Anfrage | BD2 = 76.00 mm | 4.33 | ø 32.00 mm | 77 | - | Steilkegel 50 - ISO 7388.1 | Ja | ||
1,216.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | BD2 = 42.00 mm | 3.37 | ø 20.00 mm | 89 | - | Steilkegel 50 - ISO 7388.1 | - | ||
1,277.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | LSC = 57,00 mm/BD1 = 45,00 mm/BD2 = 50,00 mm/BD4 = 97,40 mm/BHTA1 = 11°/BHTA3 = 84°/BBD = 1 mm/RPMX= 12.000 mm | 3.52 | ø 25.00 mm | LF = 95.00 | LB1 = 12.90/LB2 = 73.50/LB3 = 76.00 | Steilkegel 50 - ISO 7388.1/DIN 69871-ADB | - |
Loading...
Coolant | Ja - durch Mitte und Flansch | Halter: Design | Neutral | Zolltarifliche Warennummer | 84669360 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021104 | Ausführung | Hochpräzise Spannzange |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Andere Designs
Zolltarifgewicht(kg)
Größe der werkzeugseitigen Befestigung/Kupplung
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Abmessung L
Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung
Schwere Bearbeitung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften