Teilenummer
|
---|
C4380LL2705510C |
C4380LR2705510C |
C5380LL3506010C |
C5380LR3506010C |
C5380MN0011510C |
C6380LL4506510C |
C6380LR4506510C |
C6380MN0011510C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Zolltarif - Gewicht (kg) | Andere Designs | Klammer: Dimension F | Halterung: Verstellwinkel | Multi-Task-Werkzeug | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: Min. Lochdurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524.69 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 0.43 | - | WF = 27.00 | 94.7° | - | Coromant Capto C4 | LF = 55.00 | DMIN1 = 150.00 / DMIN2 = 100.00 | ||
524.69 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.43 | - | WF = 27.00 | 94.7° | - | Coromant Capto C4 | LF = 55.00 | DMIN1 = 150.00 / DMIN2 = 100.00 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 0.76 | - | WF = 35.00 | 94.7° | - | Coromant Capto C5 | LF = 60.00 | DMIN1 = 170.00 / DMIN2 = 100.00 | ||
584.62 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 0.76 | - | WF = 35.00 | 94.7° | - | Coromant Capto C5 | LF = 60.00 | DMIN1 = 170.00 / DMIN2 = 100.00 | ||
- | 1 | auf Anfrage | Freihändig | 1.35 | RMPX = 45° | WF = 0.40 | 50° | Ja | Coromant Capto C5 | LF = 115.00 | DMIN2 = 220.00 | ||
670.85 € | 1 | auf Anfrage | Linke Hand | 1.25 | - | WF = 45.00 | 94.7° | - | Coromant Capto C6 | LF = 65.00 | DMIN1 = 200.00 / DMIN2 = 100.00 | ||
670.85 € | 1 | auf Anfrage | Rechte Hand | 1.25 | - | WF = 45.00 | 94.7° | - | Coromant Capto C6 | LF = 65.00 | DMIN1 = 200.00 / DMIN2 = 100.00 | ||
938.31 € | 1 | auf Anfrage | Freihändig | 2.05 | RMPX = 45° | WF = 0.40 | 50° | Ja | Coromant Capto C6 | LF = 115.00 | DMIN2 = 250.00 |
Loading...
Halterung: Wendeschneidplattengröße | 10 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | CoroTurn 300 | Zolltarif - Anzahl | 84661031 | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | CoroTurn 300 -10 |
eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja | Ausführung | Capto Schneidwerk |
Externe oder interne Bearbeitung | Coromant Capto CoroTurn 300 Außenbearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Halterung: Klemmtechnik | Hebelspannsystem |
Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Zolltarif - Gewicht(kg)
Andere Designs
Klammer: Dimension F
Halterung: Verstellwinkel
Multi-Task-Werkzeug
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: Min. Lochdurchmesser
Ausführung
Optionale Eigenschaften