SANDVIK VDI zu Coromant Capto-Schließeinheit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3LC203000060M
C3LC203041020M
C3LC203041030M
C3NC3000V30035
C3NC3000V40030
C3NC3000V50035
C3RC203000060M
C3RC203041020M
C3RC203041030M
C4LC204000075M
C4LC204051030M
C4LC204051040M
C4LC205000065M
C4NC3000V30060
C4NC3000V40030
C4NC3000V50040
C4RC204000075M
C4RC204051030M
C4RC204051040M
C4RC205000065M
C5LC090130L
C5LC204000085M
C5LC204053030M
C5LC204053040M
C5LC205000085M
C5LC205053030M
C5LC205053040M
C5LC206000075M
C5LC206043040M
C5NC3000V40045
C5NC3000V50050
C5NC3000V60050
C5RC090130L
C5RC204000085M
C5RC204053030M
C5RC204053040M
C5RC205000085M
C5RC205053030M
C5RC205053040M
C5RC206000075M
C5RC206043040M
C6LC115130L
C6LC140165L
C6LC140205L
C6LC206000095
C6LC206053040
C6NC3000V40090
C6NC3000V50070
C6NC3000V60050
C6RC115130L
C6RC140165L
C6RC140205L
C6RC206000095
C6RC206053040
C8LC140165L
C8LC140205L
C8NC3000V50100
C8NC3000V60085
C8RC140165L
C8RC140205L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Andere Designs Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Halterung: L-Maß Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose Ausführung Coolant

2,006.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-1.3--ø 30,00 mm - VDI gerade/DIN 698806044Coromant Capto C3FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-2.2--ø 30,00 mm - VDI gewinkelt/DIN 698806041Coromant Capto C3FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,006.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-2.2--ø 30,00 mm - VDI gewinkelt/DIN 698806041Coromant Capto C3FeststelleinheitJa - max. 80 bar

966.08 €

1 5 Arbeitstage Freihändig300.83OAW = 68,00 mm / OAH = 62,00 mm-Rundschaft - ø 30,00 mmLF = 35.00-Coromant Capto C3VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

966.08 €

1 5 Arbeitstage Freihändig401.46OAW = 83,00 mm / OAH = 74,00 mm-Rundschaft - ø 40,00 mmLF = 30.00-Coromant Capto C3VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

966.08 €

1 5 Arbeitstage Freihändig502.4OAW = 98,00 mm / OAH = 84,00 mm-Rundschaft - ø 50,00 mmLF = 35.00-Coromant Capto C3VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

2,006.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-1.08--ø 30,00 mm - VDI gerade/DIN 698806044Coromant Capto C3FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-2.1-----Coromant Capto C3Feststelleinheit-

2,006.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-2.2-----Coromant Capto C3Feststelleinheit-

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-2.253--ø 40,00 mm - VDI gerade/DIN 698807553Coromant Capto C4FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-3.2-----Coromant Capto C4Feststelleinheit-

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-3.2-----Coromant Capto C4Feststelleinheit-

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-2.247--ø 50,00 mm - VDI gerade/DIN 698806539Coromant Capto C4FeststelleinheitJa - max. 80 bar

966.08 €

1 5 Arbeitstage Freihändig300.98OAW = 68,00 mm / OAH = 62,00 mm-Rundschaft - ø 30,00 mmLF = 60.00-Coromant Capto C4VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

966.08 €

1 5 Arbeitstage Freihändig401.46BD2 = 83.00 mm-Rundschaft - ø 40,00 mm305Coromant Capto C4VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

966.08 €

1 5 Arbeitstage Freihändig502.5OAW = 98,00 mm / OAH = 84,00 mm-Rundschaft - ø 50,00 mmLF = 40.00-Coromant Capto C4VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-2.259--ø 40,00 mm - VDI gerade/DIN 698807553Coromant Capto C4FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-3.2-----Coromant Capto C4Feststelleinheit-

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-3.2-----Coromant Capto C4Feststelleinheit-

2,056.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-2.26--ø 50,00 mm - VDI gerade/DIN 698806539Coromant Capto C4FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,883.62 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-7.5LPR = 82,00 mm / LF = 50,00 mm / OHX = 50,00 mmOAH = 90.00ø 90,00 mm - VDI / DIN 69880OAW = 210.00WF = 130.00Coromant Capto C5Manuell betätigte SchließeinheitJa

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-3.2--ø 40,00 mm - VDI gerade/DIN 698808572Coromant Capto C5FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.7-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.7-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-3.2--ø 50,00 mm - VDI gerade/DIN 698808562Coromant Capto C5FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.7-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.7-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.7--ø 60,00 mm - VDI gerade/DIN 698807516Coromant Capto C5FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-5.7-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

1,085.92 €

1 5 Arbeitstage Freihändig401.46BD2 = 83.00 mm-Rundschaft - ø 40,00 mm4520Coromant Capto C5VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

1,085.92 €

1 5 Arbeitstage Freihändig502.6OAW = 98,00 mm / OAH = 84,00 mm-Rundschaft - ø 50,00 mmLF = 50.00-Coromant Capto C5VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

1,085.92 €

1 5 Arbeitstage Freihändig603.9OAW = 123,00 mm / OAH = 104,00 mm-Rundschaft - ø 60,00 mmLF = 50.00-Coromant Capto C5VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

2,883.62 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-7.5LPR = 82,00 mm / LF = 50,00 mm / OHX = 50,00 mmOAH = 90.00ø 90,00 mm - VDI / DIN 69880OAW = 210.00WF = 130.00Coromant Capto C5Manuell betätigte SchließeinheitJa

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-3.2--ø 40,00 mm - VDI gerade/DIN 698808572Coromant Capto C5FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.77-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.77-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-3.2--ø 50,00 mm - VDI gerade/DIN 698808562Coromant Capto C5FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.7-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.7-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.72--ø 60,00 mm - VDI gerade/DIN 698807516Coromant Capto C5FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,284.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-5.73-----Coromant Capto C5Feststelleinheit-

3,868.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-13.9LPR = 102,00 mm / LF = 60,00 mm / OHX = 60,00 mmOAH = 115.00ø 115,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 215.00WF = 130.00Coromant Capto C6Manuell betätigte SchließeinheitJa

3,868.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-22.2LPR = 102,00 mm / LF = 60,00 mm / OHX = 60,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 310.00WF = 165.00Coromant Capto C6Manuell betätigte SchließeinheitJa

3,868.69 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-25.5LPR = 102,00 mm / LF = 60,00 mm / OHX = 60,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 350.00WF = 205.00Coromant Capto C6Manuell betätigte SchließeinheitJa

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-6.04--ø 60,00 mm - VDI gerade/DIN 698809550Coromant Capto C6FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-6.04-----Coromant Capto C6Feststelleinheit-

1,140.00 €

1 5 Arbeitstage Freihändig402.3OAW = 83,00 mm / OAH = 74,00 mm-Rundschaft - ø 40,00 mmLF = 90.00-Coromant Capto C6VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

1,140.00 €

1 5 Arbeitstage Freihändig502.8BD2 = 98.00 mm-Rundschaft - ø 50,00 mm7045Coromant Capto C6VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

1,140.00 €

1 5 Arbeitstage Freihändig603.8OAW = 123,00 mm / OAH = 104,00 mm-Rundschaft - ø 60,00 mmLF = 50.00-Coromant Capto C6VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

3,868.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-13.9LPR = 102,00 mm / LF = 60,00 mm / OHX = 60,00 mmOAH = 115.00ø 115,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 215.00WF = 130.00Coromant Capto C6Manuell betätigte SchließeinheitJa

3,868.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-22.2LPR = 102,00 mm / LF = 60,00 mm / OHX = 60,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 310.00WF = 165.00Coromant Capto C6Manuell betätigte SchließeinheitJa

3,868.69 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-25.5LPR = 102,00 mm / LF = 60,00 mm / OHX = 60,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 350.00WF = 205.00Coromant Capto C6Manuell betätigte SchließeinheitJa

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-6.1--ø 60,00 mm - VDI gerade/DIN 698809550Coromant Capto C6FeststelleinheitJa - max. 80 bar

2,627.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-6.12-----Coromant Capto C6Feststelleinheit-

4,204.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-27.2LPR = 120,00 mm / LF = 70,00 mm / OHX = 70,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 310.00WF = 165.00Coromant Capto C8Manuell betätigte SchließeinheitJa

4,204.85 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand-31.7LPR = 120,00 mm / LF = 70,00 mm / OHX = 70,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 350.00WF = 205.00Coromant Capto C8Manuell betätigte SchließeinheitJa

1,248.15 €

1 5 Arbeitstage Freihändig504.3BD2 = 98.00 mm-Rundschaft - ø 50,00 mm10075Coromant Capto C8VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

1,248.15 €

1 5 Arbeitstage Freihändig605.9BD2 = 123.00 mm-Rundschaft - ø 60,00 mm8555Coromant Capto C8VDI-GrundhalterJa - durch die Mitte und den Flansch

4,204.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-27.2LPR = 120,00 mm / LF = 70,00 mm / OHX = 70,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 310.00WF = 165.00Coromant Capto C8Manuell betätigte SchließeinheitJa

4,204.85 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand-31.7LPR = 120,00 mm / LF = 70,00 mm / OHX = 70,00 mmOAH = 140.00ø 140,00 mm - VDI / DIN 69881OAW = 350.00WF = 205.00Coromant Capto C8Manuell betätigte SchließeinheitJa

Loading...

Grundlegende Informationen

Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360
eClass-5.1 21021103 Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support