SANDVIK CoroCut XS Kopf zum Nutenfräsen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57025LSMAL3
57025RSMAL3
57032LSMAL3
57032RSMAL3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse eClass-5.1

194.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.08426.8ø 25.00 mm21010903

194.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.08426.8ø 25.00 mm21010903

194.38 €

1 5 Arbeitstage Linke Hand0.10130.5ø 32.00 mm21.010.903

194.38 €

1 5 Arbeitstage Rechte Hand0.08730.5ø 32.00 mm21.010.903

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halterung: Wendeschneidplattengröße 3 Zolltarif - Gewicht pro 1 Halterung: Verstellwinkel
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Klammer: Wendeschneidplatten-Typ CoroCut XS - 3 Zolltarif - Anzahl 84661031
Gesamtlänge l1 / l21(mm) Halterung: L-Maß 14 Ausführung Schneidemesser
Externe oder interne Bearbeitung Externe Bearbeitung Hersteller SANDVIK Coromant Halterung: Klemmtechnik Schraubklemmsystem
Zolltarif - Herkunftsland DE Halterung: Min. Lochdurchmesser n/a Coolant Ja

Technischer Support