Teilenummer
|
---|
C5DNEGM40VE |
C5DNEGM40VI |
C5DNIGM40VIL |
C5DNIGM40VIR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarif - Gewicht (kg) | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Gesamtlänge l1 / l21 (mm) | Halterung: L-Maß | Externe oder interne Bearbeitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.2 | Gildemeister GM40V - gerade | 122 | OAH = 92.00 | Externe Bearbeitung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 6.3 | Gildemeister GM40V - gerade | 122 | OAH = 92.00 | Externe Bearbeitung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.1 | Gildemeister GM40V - gewinkelt | 133 | OAH = 98.00 | Interne Bearbeitung | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 10.1 | Gildemeister GM40V - gewinkelt | 133 | OAH = 98.00 | Interne Bearbeitung |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Klammer: Dimension F | LF = 100.00 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 84669360 | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Coromant Capto C5 |
eClass-5.1 | 21021103 | Ausführung | Angetriebener Werkzeughalter | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Coolant | Ja - durch Flansch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarif - Gewicht(kg)
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Gesamtlänge l1 / l21(mm)
Halterung: L-Maß
Externe oder interne Bearbeitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften