Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank height (mm) | Klammer: WPL-Größe | Gesamtlänge l1 / l21 | Zolltarifgewicht (kg) | Halterung: Verstellwinkel | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | Ausführung | Hohe Schneidkante an der Wendeplatte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.48 | 25 | 127 | 0.08 | 5° | Schaft 17,48 × 2,25 mm | Variabel | 151.2 — 25/30 | Schneidemesser | - | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17.5 | 30 | 127 | 0.086 | 5° | Schaft 17,50 × 2,29 mm | Variabel | 151.2 — 30 | Schneidemesser | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | - | 0.032 | n/a | Klingengröße 21 | 110 | 151.2 — 20 | Klingeneinsatz | n/a | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | - | 0.041 | n/a | Klingengröße 21 | 110 | 151.2 — 25/30 | Klingeneinsatz | n/a | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 | - | 0.08 | n/a | Klingengröße 21 | 110 | 151.2 — 30 | Klingeneinsatz | n/a | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 40 | - | 0.08 | n/a | Klingengröße 21 | 110 | 151.2 — 40/50 | Klingeneinsatz | n/a | ||
220.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22.4 | 30 | 150 | 0.114 | 5° | Schaft 22,40 × 2,29 mm | Variabel | 151.2 — 30 | Schneidemesser | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 25 | - | 0.08 | n/a | Klingengröße 25 | 150 | 151.2 — 25/30 | Klingeneinsatz | n/a | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 40 | - | 0.12 | n/a | Klingengröße 25 | 150 | 151.2 — 40/50 | Klingeneinsatz | n/a | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 50 | - | 0.171 | n/a | Klingengröße 25 | 150 | 151.2 — 50 | Klingeneinsatz | n/a | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 60 | - | 0.171 | n/a | Klingengröße 25 | 150 | 151.2 — 60 | Klingeneinsatz | n/a | ||
241.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44.5 | 30 | 59.4 | 0.12 | 8° | Schaft 44,50 × 2,29 mm | Variabel | 151.2 — 30 | Schneidemesser | - | ||
270.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28.7 | 30 | 150 | 0.171 | 5° | Schaft 28,70 × 2,29 mm | Variabel | 151.2 — 30 | Schneidemesser | - | ||
270.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28.7 | 30 | 150 | 0.12 | 5° | Schaft 28,70 × 3,30 mm | Variabel | 151.2 — 30 | Schneidemesser | - | ||
242.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57.2 | 30 | 77.7 | 0.171 | 8° | Schaft 57,20 × 2,87 mm | Variabel | 151.2 — 30 | Schneidemesser | - | ||
242.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 57.2 | 40 | 77.7 | 0.206 | 8° | Schaft 57,20 × 03,30 mm | Variabel | 151.2 — 40/50 | Schneidemesser | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | - | 80 | - | 0.8 | n/a | Klinge Größe 45 | 250 | 151.2 — 80 | Klingeneinsatz | n/a | ||
266.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 79.5 | 50 | 112.5 | 0.4 | 8° | Schaft 79,50 × 4,32 mm | Variabel | 151.2 — 50 | Schneidemesser | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 44.5 | 40 | 59.4 | 0.08 | 8° | Schaft 44,50 × 3,30 mm | Variabel | 151.2 — 40/50 | Schneidemesser | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 48.3 | 30 | 77.7 | 0.08 | 8° | Schaft 48,30 × 2,29 mm | Variabel | 151.2 — 30 | Schneidemesser | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 79.5 | 60 | 112.5 | 0.4 | 8° | Schaft 79,50 × 5,33 mm | Variabel | 151.2 — 60 | Schneidemesser | - |
Loading...
Selfishly | Freihändig | Klammer: Dimension F | n/a | Nut für EasyFix-Klemmsystem | ohne |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: Typ WPL | 151.2 | eClass-5.1 | 21011812 |
Externe oder interne Bearbeitung | Externe Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant | Halterung: Klemmtechnik | Federspannungssystem |
Anzahl | 84661031 | Zolltarifgewicht pro | 1 | Halterung: Min. Lochdurchmesser | n/a |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Coolant | ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank height(mm)
Klammer: WPL-Größe
Gesamtlänge l1 / l21
Zolltarifgewicht(kg)
Halterung: Verstellwinkel
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Hohe Schneidkante an der Wendeplatte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften