Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Selfishly | Number of threads (for threading) | Pitch (for Threading) | ISO-Anwendung H | Empfehlung des Typs | Andere Entwürfe | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | Max. Schnitttiefe (mm) | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | ISO-Anwendung M | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Art der Sorte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 4 TPI | - | - | - | WB = 3.95 | NPT 60° | CDX = 1.35 | 1025 | P | M | N | S | NT-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 4 TPI | - | - | - | WB = 3.95 | NPT 60° | CDX = 1.35 | 1025 | P | M | N | S | NT-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 5 TPI | - | - | - | HA = 1,07 mm / HB 0,21 mm / OHX = 17,00 mm | Whitworth 55° | CDX = 0.86 | 1025 | P | M | N | S | WH-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 5 TPI | - | - | - | HA = 1,02 mm / HB 0,20 mm / OHX = 17,00 mm | Whitworth 55° | CDX = 0.81 | 1025 | P | M | N | S | WH-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 5 TPI | - | - | - | HA = 0,92 mm / HB 0,18 mm / OHX = 17,00 mm | Whitworth 55° | CDX = 0.74 | 1025 | P | M | N | S | WH-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 6 TPI | - | - | - | WB = 3.95 | NPT 60° | CDX = 1.00 | 1025 | P | M | N | S | NT-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 14 TPI | 1.00 - 1.25 mm | - | - | HA = 0,80 mm / HB = 0,10 mm / OHX = 17,45 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.55 | 1025 | P | M | N | S | VM-Geometrie | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | 14 TPI | 1.00 - 1.25 mm | H - erste Option | H | HA = 0,80 mm / HB = 0,10 mm / OHX = 17,45 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.55 | 7015 | - | - | - | - | VM-Geometrie | CBN | ||
67.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 10 TPI | 1.25 mm | - | - | - | Metrisch 60° | CDX = 0.68 | 1025 | P | M | N | S | MM-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 14 TPI | 1.25 - 1.50 mm | - | - | HA = 0,97 mm / HB = 0,13 mm / OHX = 17,16 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.68 | 1025 | P | M | N | S | VM-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 14 TPI | 1.25 - 1.50 mm | - | - | HA = 0,97 mm / HB = 0,13 mm / OHX = 17,16 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.68 | 1025 | P | M | N | S | VM-Geometrie | Hartes Metall | ||
67.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 10 TPI | 1.50 mm | - | - | - | Metrisch 60° | CDX = 0.81 | 1025 | P | M | N | S | MM-Geometrie | Hartes Metall | ||
70.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 10 TPI | 1.50 mm | - | - | WB = 4,90 mm / OHX = 17,40 mm | Trapezförmig 30° | CDX = 0.90 | 1025 | P | M | N | S | TR-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 14 TPI | 1.50 - 1.75 mm | - | - | HA = 1,14 mm / HB = 0,16 mm / OHX = 17,16 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.81 | 1025 | P | M | N | S | VM-Geometrie | Hartes Metall | ||
61.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 14 TPI | 1.50 - 1.75 mm | - | - | HA = 1,14 mm / HB = 0,16 mm / OHX = 17,16 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.81 | 1025 | P | M | N | S | VM-Geometrie | Hartes Metall | ||
- | 1 | auf Anfrage | Werkstoff mit hoher Härte | Rechte Hand | 14 TPI | 1.50 - 1.75 mm | H - erste Option | H | HA = 1,14 mm / HB = 0,16 mm / OHX = 17,16 mm | Teilprofil 60° | CDX = 0.81 | 7015 | - | - | - | - | VM-Geometrie | CBN | ||
67.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 4 TPI | - | - | - | WB = 4,75 mm / OHX = 15,15 mm | UN 60° | CDX = 0.86 | 1025 | P | M | N | S | UN-Geometrie | Hartes Metall | ||
67.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 4 TPI | - | - | - | WB = 4,85 mm / OHX = 17,25 mm | UN 60° | CDX = 0.76 | 1025 | P | M | N | S | UN-Geometrie | Hartes Metall | ||
70.92 € | 1 | auf Anfrage | Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 11 TPI | 2.00 mm | - | - | WB = 4,55 mm / OHX = 17,25 mm | Trapezförmig 30° | CDX = 1.25 | 1025 | P | M | N | S | TR-Geometrie | Hartes Metall |
Loading...
Zolltarif - Gewicht(kg) | 0.021 | Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 82090020 | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | DCON = 6.00 mm | Freiwinkel des Einsatzes | > 0° |
eClass-5.1 | 21011901 | Kühlmittel | ohne | Anzahl der Schneidkanten | 1 |
Einsteckform | CXS* | Typ einfügen | TH = Gewindedrehen | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Großer Einsatz / Einsatzhalter | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Selfishly
Number of threads (for threading)
Pitch (for Threading)
ISO-Anwendung H
Empfehlung des Typs
Andere Entwürfe
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
Max. Schnitttiefe(mm)
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
ISO-Anwendung M
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Art der Sorte
Ausführung
Optionale Eigenschaften