SANDVIK-Zylinderschaft auf CoroReamer 830-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
830S12A20035F
830S12A20069F
830S12A20130F
830S14A20070F
830S14A20131F
830S16A25090F
830S16A25151F
830S20A25089F
830S20A25150F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Gesamtlänge l1 / l21
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße

919.31 €

1 5 Arbeitstage 10.00 - 21.0099.50 - 145.000.18ø 20.00 mm830A/B-*S12

919.31 €

1 5 Arbeitstage 10.00 - 21.00133.00 - 178.500.232ø 20.00 mm830A/B-*S12

974.85 €

1 5 Arbeitstage 10.00 - 21.00194.00 - 239.500.4ø 20.00 mm830A/B-*S12

967.54 €

1 5 Arbeitstage 22.00 - 23.001350.276ø 20.00 mm830A-*S14

1,026.00 €

1 5 Arbeitstage 22.00 - 23.001960.419ø 20.00 mm830A-*S14

967.54 €

1 5 Arbeitstage 24.00 - 29.001660.48ø 25.00 mm830A-*S16

1,026.00 €

1 5 Arbeitstage 24.00 - 29.002270.652ø 25.00 mm830A-*S16

967.54 €

1 5 Arbeitstage 30.00 - 31.751660.6ø 25.00 mm830A-*S20

1,026.00 €

1 5 Arbeitstage 30.00 - 31.752271.029ø 25.00 mm830A-*S20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz H7 Halter: Design Neutral Kühlschmierstoff Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021101 Ausführung Schafthalter.
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht Pro 1 Zolltarif-Artikelnummer 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support