SKF Induktionsheizung TIH 100M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIH 100M/230V
TIH 100M/MV
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Leistungsaufnahme Netzspannung

6,109.15 €

1 5 Arbeitstage 413,6 kV A.220-240 V/50-60 Hz

6,109.15 €

1 5 Arbeitstage 404,0-4,6 kV A.400-460 V/50-60 Hz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Operating Temperature Range(°C) Maximal 250 Durchmesser(mm) 110 Durchmesser der Anwendungsbohrung 20-400 mm
Arbeitsbereichsgröße (B x H)(mm) 155 x 205 Anzahl der Standardjoche 3 Gewicht pro 1
Abmessungen(mm) 570 x 230 x 350 Gewichtseinheit kg Anzahl 85144000
Standard-Jochabmessungen 80;40;20 mm Gesamtgewicht(kg) 42 Herkunftsland DE
Temperatur 20 °C bis 50 °C.

Technischer Support