Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nennspannung(V) | 240 | Breite(mm) | 36 | Höhe(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 70.5 | Energieverbrauch(W) | 1 | Mit Kommunikationsschnittstelle | falsch |
Maximale Anzahl adressierbarer Ladepunkte | 1 | Ladestrom(A) | 63 | Notentriegelung bei Stromausfall | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften