AC-Laderegler, EM-CP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2902802

Teilenummer
2902802
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

325.95 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 240 Breite(mm) 71.6 Höhe(mm) 90
Tiefe(mm) 61 Energieverbrauch(W) 1 Mit Kommunikationsschnittstelle falsch
Maximale Anzahl adressierbarer Ladepunkte 1 Ladestrom(A) 80 Notentriegelung bei Stromausfall wahr

Sie befinden sich auf der Seite für AC-Laderegler, EM-CP, die Teilenummer ist 2902802.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2902802.

Technischer Support