Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1018701 |
1018702 |
1081335 |
1081341 |
1622452 |
1622453 |
1622459 |
1622460 |
1627353 |
1627367 |
1627742 |
1627743 |
1628393 |
1628394 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Energieverbrauch (W) | Maximale Anzahl adressierbarer Ladepunkte | Ladestrom (A) | Notentriegelung bei Stromausfall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.38 € | 1 | auf Anfrage | 162 | 90 | 61 | 3 | - | - | wahr | |||
770.85 € | 1 | auf Anfrage | 162 | 90 | 61 | 3 | 1 | - | wahr | |||
304.00 € | 1 | 61 Arbeitstage | 124 | 128 | 67 | 1 | 1 | - | falsch | |||
328.95 € | 1 | auf Anfrage | 124 | 128 | 67 | - | 1 | - | wahr | |||
306.86 € | 1 | auf Anfrage | 124 | 128 | 64 | 1 | 1 | 63 | wahr | |||
271.63 € | 1 | auf Anfrage | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | wahr | |||
286.32 € | 1 | auf Anfrage | 124 | 128 | 64 | 1 | 1 | 63 | falsch | |||
248.11 € | 1 | auf Anfrage | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | falsch | |||
290.74 € | 1 | auf Anfrage | 120 | 108 | 34 | 1 | 1 | 63 | wahr | |||
270.20 € | 1 | 61 Arbeitstage | 120 | 108 | 34 | 1 | 1 | 63 | falsch | |||
269.03 € | 25 | auf Anfrage | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | falsch | |||
289.45 € | 25 | auf Anfrage | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | wahr | |||
305.43 € | 1 | auf Anfrage | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | wahr | |||
283.34 € | 1 | 33 Arbeitstage | 120 | 108 | 20 | 1 | 1 | 63 | falsch |
Loading...
Nennspannung(V) | 240 | Mit Kommunikationsschnittstelle | falsch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Energieverbrauch(W)
Maximale Anzahl adressierbarer Ladepunkte
Ladestrom(A)
Notentriegelung bei Stromausfall
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften