Teilenummer
|
---|
1033865 |
1627342 |
1627343 |
1627344 |
1627345 |
1627759 |
1628013 |
1628096 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Kabellänge (m) | Ausführung der Leitung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.34 € | 1 | 75 Arbeitstage | 30 | 5 | Gerade | |||
155.17 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 4 | Gerade | |||
178.25 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 4 | Gerade | |||
205.54 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 4 | Spiralförmig | |||
184.51 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 4 | Spiralförmig | |||
193.55 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 6 | Gerade | |||
159.38 € | 1 | 75 Arbeitstage | 20 | 5 | Gerade | |||
185.78 € | 1 | 75 Arbeitstage | 32 | 5 | Gerade |
Loading...
Nennspannung(V) | 250 | Art des Stroms | AC 1-phasig | Mit Temperatursensor | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Art der Kommunikation | 2 | Fahrzeugseite eingeben | Ausführung 1 | Geben Sie die Infrastrukturseite ein | freies Leitungsende |
Mit Incable Control Kiste (ICCB) | falsch | Lademodus | Modus 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Kabellänge(m)
Ausführung der Leitung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften