• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeug, Wasserpumpenzange, UNIFOX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1212365
1212819
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.22 €

6 7 Arbeitstage

29.62 €

6 61 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Isoliert wahr Antimagnetisch - Länge(mm) 240
Absicherung 1000 V wahr Scharnier Gerilltes Scharnier VDE getestet wahr
Länge der Backen(mm) - Maximale Wangenöffnung(mm) - Modell mit geringem Funken falsch
Kopfbreite(mm) - Ausführung des Griffes 2 Komponenten Mit Absicherung wahr
Anzahl der Lagen - Kopfhöhe(mm) -

Technischer Support