Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1204481
Isoliert | wahr | Mit Drahtschneider | falsch | Länge(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Absicherung 1000 V | falsch | Längsschnitt | falsch | Runde Kante | wahr |
Streifenbereich AWG | -|- | Spiralschnitt | falsch | VDE getestet | falsch |
Tiefe einstellbar | wahr | Länge der Backen(mm) | - | Abisolierlänge einstellbar | falsch |
Kopfbreite(mm) | - | Streifenbereich Durchmesser(mm) | 0|11 | Streifenbereichsquerschnitt(mm²) | 0.5|25 |
Ausführung des Griffes | 1-Komponenten | Mit Absicherung | wahr | ESD getestet | - |
Kopfhöhe(mm) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Abisolierwerkzeug, CYCLOPS, die Teilenummer ist 1204481.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1204481.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften