Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212481 |
1212482 |
1212483 |
1212490 |
1212491 |
1212492 |
1212798 |
1212799 |
1212800 |
1212801 |
1212802 |
1212803 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Länge (mm) | Absicherung 1000 V | Strip-Funktion | Form | VDE getestet | Geeignet für Glasfaden | Modell mit geringem Funken | Ausführung des Griffes | Mit Absicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.62 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | 125 | falsch | - | - | falsch | - | - | 2 Komponenten | wahr | |||
36.62 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39.20 € | 4 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.97 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | 120 | falsch | - | - | falsch | - | - | 2 Komponenten | wahr | |||
35.97 € | 5 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38.55 € | 4 | 7 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.97 € | 6 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
36.62 € | 6 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38.55 € | 6 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
39.20 € | 6 | auf Anfrage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35.97 € | 6 | auf Anfrage | - | 120 | falsch | - | - | falsch | - | - | 2 Komponenten | wahr | |||
36.62 € | 6 | auf Anfrage | - | 125 | falsch | - | - | falsch | - | - | 2 Komponenten | wahr |
Loading...
Isoliert | - | Länge der Backen(mm) | - | Kopfbreite(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Kopfhöhe(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Länge(mm)
Absicherung 1000 V
Strip-Funktion
Form
VDE getestet
Geeignet für Glasfaden
Modell mit geringem Funken
Ausführung des Griffes
Mit Absicherung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften