Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1212169 |
1212170 |
1212171 |
1212172 |
1212173 |
1212174 |
1212366 |
1212368 |
1212507 |
1212511 |
1212619 |
1212623 |
1212704 |
1212705 |
1212706 |
1212707 |
1212733 |
1212757 |
1212760 |
1212761 |
1212762 |
1212763 |
1212813 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Mit Drahtschneider | Absicherung 1000 V | Längsschnitt | Runde Kante | VDE getestet | Tiefe einstellbar | Abisolierlänge einstellbar | Streifenbereich Durchmesser (mm) | Streifenbereichsquerschnitt (mm²) | Ausführung des Griffes | Mit Absicherung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.35 € | 3 | 47 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
69.35 € | 3 | 47 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
69.35 € | 3 | 47 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | 2.5|7.6 | 0|0 | 1-Komponenten | wahr | |||
67.20 € | 3 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | 8|9 | 16|25 | 1-Komponenten | falsch | |||
14.75 € | 11 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | wahr | falsch | 4|16 | 4|70 | 1-Komponenten | wahr | |||
14.75 € | 11 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | wahr | falsch | 8|28 | 16|300 | 1-Komponenten | wahr | |||
25.05 € | 7 | auf Anfrage | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | 0.5|3.7 | 0.2|10 | 2 Komponenten | falsch | |||
77.43 € | 2 | 7 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | 0.3|1.9 | 0.08|2.5 | 1-Komponenten | wahr | |||
32.95 € | 5 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 1.9|2.9 | 0.75|1.5 | 1-Komponenten | wahr | |||
38.51 € | 4 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 1.9|2.9 | 0.75|1.5 | 1-Komponenten | wahr | |||
97.35 € | 2 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 1|1.9 | 0.75|2.5 | 1-Komponenten | falsch | |||
107.22 € | 2 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 4.4|7 | 4|10 | 1-Komponenten | falsch | |||
101.55 € | 2 | 7 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 0.3|2.4 | 0.1|4 | 2 Komponenten | wahr | |||
101.55 € | 2 | 47 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 1.5|2.9 | 1.5|6 | 2 Komponenten | wahr | |||
101.55 € | 2 | 7 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 0.1|3.7 | 0.02|10 | 2 Komponenten | wahr | |||
101.55 € | 2 | 7 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 2.4|4.6 | 4|16 | 2 Komponenten | wahr | |||
33.60 € | 5 | 47 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | 2.5|6 | 1.5|6 | 1-Komponenten | wahr | |||
111.35 € | 2 | 7 Arbeitstage | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 3.2|4.4 | 2.5|4 | 1-Komponenten | falsch | |||
89.45 € | 2 | 15 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 0.1|3.7 | 0.02|10 | 2 Komponenten | wahr | |||
89.45 € | 2 | 15 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 2.4|4.6 | 4|16 | 2 Komponenten | wahr | |||
89.45 € | 2 | 15 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 0.3|2.4 | 0.1|4 | 2 Komponenten | wahr | |||
89.45 € | 2 | 15 Arbeitstage | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | 1.5|2.9 | 1.5|6 | 2 Komponenten | wahr | |||
25.58 € | 12 | auf Anfrage | falsch | wahr | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | 0.5|3.7 | 0.2|10 | 2 Komponenten | falsch |
Loading...
Isoliert | wahr | Länge(mm) | - | Streifenbereich AWG | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Spiralschnitt | falsch | Länge der Backen(mm) | - | Kopfbreite(mm) | - |
ESD getestet | - | Kopfhöhe(mm) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mit Drahtschneider
Absicherung 1000 V
Längsschnitt
Runde Kante
VDE getestet
Tiefe einstellbar
Abisolierlänge einstellbar
Streifenbereich Durchmesser(mm)
Streifenbereichsquerschnitt(mm²)
Ausführung des Griffes
Mit Absicherung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften