Energiespeichergerät, UPS-BAT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2320416
2320429
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Kapazität
(mAh)
Länge
(mm)
Höhe einschließlich Stange
(mm)

1,104.00 €

1 7 Arbeitstage 1721080013000178177

1,640.00 €

1 7 Arbeitstage 3582160026000169174

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 24 Modell Sonstige Größenbezeichnung Wagen
Durchmesser(mm) - IEC- Anzeige - Andere Indikationen Sonstige
Kunststoffgehäuse falsch Geeignet für EX-Anwendungen falsch Umgebungstemperatur(°C) -25|60
Geeignet für Schnellladegeräte wahr Akku wahr Anzahl der Zellen 2

Technischer Support