• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
Steckschlüssel-Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Steckschlüssel-Set

Standard-Stückpreis:
25.74
Lieferzeit:
7 Arbeitstage

Ein Stiftschlüsselsatz ist eine Sammlung von Stiftschlüsseln aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
7 Arbeitstage
45.88

9008850000
Teilenummer : 9008850000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 45.88

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
25.74

9008860000
Teilenummer : 9008860000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.74

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
39.85

9008870000
Teilenummer : 9008870000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 39.85

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
37.69

9008880000
Teilenummer : 9008880000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 37.69

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
37.05

9041130000
Teilenummer : 9041130000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 37.05

Ausfuehrungbezeichnung

7 Arbeitstage
105.86

Teilenummer : 9041260000
Lieferzeit 7 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 105.86

Ausfuehrungbezeichnung

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support