Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SL5101

Teilenummer
SL5101
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

169.43 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +50 Kabellänge(m) 2 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende
Kontaktschalter 1 Hersteller IP-Schutzart IP65 Minimale Umgebungstemperatur(°C) -10
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 140 Größe (⌀)(mm) 23 Artikelausführung Sensor
Modell (Herstellermodell) SL5101

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor, die Teilenummer ist SL5101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SL5101.

Technischer Support