WHP Lötkolben Heizlüfter/Schnellheizer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

52702899

Teilenummer
52702899
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

702.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Leistung(W) 80 Maximale Temperatur(°C) +200 Temperatur(°C) +50
Betriebsspannung(V DC) 24|24 Spannungsversorgung (LOV) über Zentrale Leistung(W) 50 - 80
Größe (Höhe)(mm) 45 Größe (Breite)(mm) 120 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 150
Artikelausführung Lötkolben Heizlüfter/Schnellheizer Temperaturbereich(°C) 50 - 200

Sie befinden sich auf der Seite für WHP Lötkolben Heizlüfter/Schnellheizer, die Teilenummer ist 52702899.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 52702899.

Technischer Support