Optische Sensor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BE-A201P
BE-A301P
BE-A401P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell (Herstellermodell) Nenndurchmesser
(mm)

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage BE-A201P2

136.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage BE-A301P3

136.17 €

1 Verfügbar 66 Arbeitstage BE-A401P4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1 IP-Schutzart IP40 Maximale Betriebsspannung(V DC) 24
Minimale Betriebsspannung(V DC) 5 Betriebsspannung (Bereich) 5 - 24 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) PNP
Größe (Höhe)(mm) 16.5 Größe (Breite)(mm) 15.5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 20
Artikelausführung Sensor Umgebungstemperatur (maximal)(°C) +55 Werkstoff PBT | Polyamid| Polycarbonat (PC)
Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25

Technischer Support