Schraubendreher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3-687-15

Teilenummer
3-687-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.65 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Härte(HRC) 65 Backenform Gerade Hersteller Teilenummer 3-687-15
Werkstoff Spezialstahl Materialeigenschaften glänzend brüniert Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 130
Artikelausführung Spitzzange Einsatzbereich (Zange) ESD Gewicht(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendreher, die Teilenummer ist 3-687-15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-687-15.

Technischer Support