Teilenummer
|
---|
7KT1651 |
7KT1653 |
7KT1654 |
7KT1655 |
7KT1656 |
7KT1661 |
7KT1662 |
7KT1663 |
7KT1664 |
7KT1665 |
7KT1666 |
7KT1667 |
7KT1668 |
7KT1670 |
7KT1671 |
7KT1672 |
7KT1673 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zählermodell | Strom (maximal) (A) | Frequenz (Hz) | Maximaler Laststrom (Meter) (A) | MID-genehmigt | Betriebsspannung (V) | Betriebsspannung (V DC) | Eigenverbrauch (W) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Universeller Lesebereich (maximal) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 65 | - | 230|230 | - | - | 35.8 | 7KT 1651 | 63 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | 65 | 45 - 66 | - | - | 230|230 | - | - | 35.8 | 7KT1653 | 63 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 65 | Ja | 230|230 | - | - | 35.8 | 7KT 1654 | 63 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 65 | - | 230|230 | - | 0.45 | 35.8 | 7KT 1655 | 63 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | - | 65 | Ja | 230|230 | - | - | 35.8 | 7KT im Jahre 1656 | 63 | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 5 | - | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT im Jahre 1661 | 5 | |
289.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 5 | Ja | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT1662 | 5 | |
245.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 5 | - | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT 1663 | 5 | |
294.05 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45-66 | 5 | Ja | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT im Jahre 1664 | 5 | |
235.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 80 | - | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT1665 | 80 | |
294.05 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | - | 80 | Ja | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT 1666 | 80 | |
267.81 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 80 | - | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT1667 | 80 | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 80 | Ja | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT im Jahre 1668 | 80 | |
207.68 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | - | 80 | - | - | - | 400 | 240 | - | 71.6 | 7KT im Jahre 1670 | 80 | |
221.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 80 | Ja | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT 1671 | 80 | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 5 | - | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT1672 | 5 | |
245.95 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Zylinderschienenzähler | - | 45 - 66 | 5 | Ja | 230/400 | 240 | - | 71.6 | 7KT 1673 | 5 |
Loading...
Anzeige (digital/mechanisch / Analog) | Digital | Display - Technologie | LCD | IP-Schutzart | IP20 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 90 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 63 | Artikelausführung | Meter |
Lesemodell | Scheinleistung| Wirkleistung | Blindleistung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zählermodell
Strom (maximal)(A)
Frequenz(Hz)
Maximaler Laststrom (Meter)(A)
MID-genehmigt
Betriebsspannung(V)
Betriebsspannung(V DC)
Eigenverbrauch(W)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Universeller Lesebereich (maximal)(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften