Teilenummer
|
---|
T0058727773 |
T0058727786 |
T0058727821 |
T0058727822 |
T0058727823 |
T0058768746N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit (Löten) | Größe (⌀) (mm) | Spitzengröße (mm) | Modell (Herstellermodell) | Ausführung (verschied.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller Heißluft HAP 200 1/HAP | Weller | - | 10.5 | F04 | Flachdüse 10,0 x 1,5 mm F04 | |
72.60 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | Weller Heißluft HAP 200 1/HAP | Weller | 2.5 | 2.5 | R08 | Heißluft . abgewinkelter Durchmesser 2,5 mm R08 | |
7.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller Heißluft HAP 200 1/HAP | Weller | 1.2 | 1.2 | R04 | Heißluft 1,2 mm R04 | |
7.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller Heißluft HAP 200 1/HAP | Weller | 3.0 | 3 | R06 | Heißluftdüsendurchmesser 3,0 mm R06 | |
9.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Weller Heißluft HAP 200 1/HAP | Weller | 0.8 | 0.8 | R02 | Heißluftdüsendurchmesser 0,8 mm R02 | |
76.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Weller | WTHA1 Heißluft Lötstation | 6 | - | T 0058768746 | - |
Loading...
Artikelausführung | Heißluft | Spitzenlänge | Heißluft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Kompatibel mit (Löten)
Größe (⌀)(mm)
Spitzengröße(mm)
Modell (Herstellermodell)
Ausführung (verschied.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften