Teilenummer
|
---|
51314289 |
51315399 |
T0051314499 |
T0051314599 |
T0051314699 |
T0051314799 |
T0051314899 |
T0051351199 |
T0051351299 |
T0051351399 |
T0051351499 |
T0051351599 |
T0051351699 |
T0051353099 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kompatibel mit (Details) | Kompatibel mit (Löten) | Durchmesser (mm) | Spitzenlänge (mm) | Spitzengröße (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DX-Serie | Weller | 2.3 | 23 | 1 | DX 112 | |
23.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DX-Serie | - | 3.3 | 22 | 0.55 | 51315399 | |
12.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DX-Serie | Weller | 3.3 | 23 | 1.8 | DX 114 | |
12.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DX-Serie | Weller | 1.9 | 27 | 0.7 | DX 115 | |
12.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DX-Serie | Weller | 2.7 | 27 | 1.2 | DX 116 | |
12.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DX-Serie | Weller | 2.9 | 18 | 1.5 | DX 117 | |
12.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DX-Serie | Weller | 1.5 | 18 | 0.7 | DX 118 | |
17.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DS-Serie | Weller | 2.5 | 18 | 0.7 | DS 111 | |
17.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DS-Serie | Weller | 2.3 | 18 | 1 | DS 112 | |
17.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DS-Serie | Weller | 2.5 | 18 | 1.2 | DS 113 | |
17.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DS-Serie | Weller | 3.3 | 18 | 1.8 | DS 114 | |
17.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DS-Serie | Weller | 1.9 | 24.5 | 0.7 | DS 115 | |
17.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DS-Serie | Weller | 2.7 | 24.5 | 1.2 | DS 116 | |
20.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Saugdüsen für die DS-Serie | Weller | 2.5 | 18 | 1.2 | DS 113HM |
Loading...
Artikelausführung | Entlötdüse |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Kompatibel mit (Löten)
Durchmesser(mm)
Spitzenlänge(mm)
Spitzengröße(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften