Kreissägeblatt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-32007
B-32041
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-ø
(mm)
Kreissägeblatt Größe (⌀)
(mm)
Drehzahl (maximal)
(U/min)

23.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 20165 x 20 x 1.2 mm1659250

26.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 30190 x 30 x 1.2 mm1908040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialeignung Holz Anzahl der Zahnräder 24 Artikelausführung Kreissägeblatt
Dicke(mm) 1.2

Technischer Support