SDS-plus-Bohrhammer-Kombination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HR2811FT

Teilenummer
HR2811FT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

424.65 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlagzahl (maximal)(/Minute) 4500 Leerlaufdrehzahl (Details)(/Minute) 0-1100 Auswirkung (maximal)(J) 2.8
Maximaler Bohrungsdurchmesser(mm) (Holz/ Stahl) 32/13/28 Betriebsspannung(V) 230 Funktionen des Elektrowerkzeugs inkl. Fall
Leistung(W) 800 Größe (Höhe)(mm) 225 Größe (Breite)(mm) 89
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 345 Artikelausführung Hammerbohrer Combo Drehzahl 0 - 1100 / Minute
Werkzeughalter SDS-plus Übersetzung 1-Gang Ausführung HR 2811 FT
Gewicht(g) 3600.0

Technischer Support