Sensoren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EXF1

Teilenummer
EXF1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

174.89 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 1 Steckverbinder (Sensor) Kabel. offenes Ende IP-Schutzart IP40
Maximale Betriebsspannung(V DC) 24 Maximale Temperatur(°C) +65 Minimale Betriebsspannung(V DC) 12
Temperatur(°C) -10 Betriebsspannung (Bereich) 12 - 24 V DC Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert (Sensoren) NPN
Größe (Höhe)(mm) 13 Größe (Breite)(mm) 27 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 29
Artikelausführung Ebene Reaktionszeit(Frau) 2 Modell (Herstellermodell) EXF1

Sie befinden sich auf der Seite für Sensoren, die Teilenummer ist EXF1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EXF1.

Technischer Support